제품이 장바구니에 추가됨

0.3 OD, 25mm Dia., AR Coated, IR Neutral Density Filter

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #12-243 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 935,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 935,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.2
Thickness (mm):
1.00 ±0.2
Parallelism (arcmin):
<10
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.3
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
50.0
Transmission Tolerance (%):
±4.0
Blocking Wavelength Range (nm):
5800 - 6400
Wavelength Range (μm):
5.8 - 6.4
Surface Flatness (P-V):
3 - 5λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2μm - 14μm에서 일정한 스펙트럼
  • 정밀 게르마늄 소재

당사의 IR Neutral Density Filters는 2μm - 14μm의 넓은 스펙트럼 대역에서 뛰어난 선형성을 특징으로 합니다. 열화상 및 의료 이미징에 안성맞춤인 이 필터는 다양한 광밀도(OD)와 2가지 사이즈 옵션으로 제공됩니다.  감쇠는 금속 합금 코팅에 의해 이루어지며, 이와 같은 코팅은 특정 투과율을 달성하기 위해 흡수와 반사 조합을 활용합니다. 5가지 OD 값 전체는 당사의 Neutral Density Filter Kits로도 구매가 가능합니다. 이 kit는 당사의 filter wheel에 결합해서 사용하기 적합합니다. 

맞춤형 크기 및 OD 옵션은 당사 기술 영업부로 문의 바랍니다. 

.

제품자료

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;