제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Plate Beamsplitters

Plate Beamsplitter는 수많은 생명과학, 이미징 또는 laser 용도에 사용되는 Beamsplitter 유형입니다. Plate Beamsplitter는 입사광을 둘로 분리하는 데 사용됩니다. 입사각이 45도가 되도록 배치하면 Plate Beamsplitter에 부딪히는 입사광의 일부는 투과되고 나머지는 반사됩니다.

Edmund Optics는 UV, VIS 또는 IR 용도로 설계된 Plate Beamsplitter를 포함해 매우 다양한 Beamsplitter를 공급합니다. UV Plate Beamsplitter는 fluorescence imaging, forensics 또는 spectroscopy를 포함한 용도에 매우 적합합니다. Infrared (IR) Plate Beamsplitter는 수많은 광대역 IR 용도에 사용됩니다. Polka-Dot Beamsplitter는 각도에 민감하지 않기 때문에 UV부터 MWIR에 이르는 스펙트럼에 사용하기에 아주 적합합니다. Pellicle Beamsplitter는 nitrocellulose membrane을 사용해 기계적 충격 또는 환경 변화에 탁월한 내구성을 제공합니다. 높은 damage threshold를 갖고 있는 Laser line Plate Beamsplitter는 거친 laser 용도에 아주 적합합니다. Laser line Plate Beamsplitter는 많이 사용되는 laser 파장에 이용할 수 있습니다.

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Thin 1mm Design for Space and Weight Constrained Applications
  • Uncoated First Surface Provides Fresnel Reflection
  • AR Coated Second Surface Provides High Transmission
  • High Laser Damage Threshold to Prevent Laser Ablation
λ/10 Plate Beamsplitters λ/10 Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 arcminute Wedge로 내부간섭 최소화
  • 광범위한 분할 비율
  • 용융 실리카 기판
Visible and NIR Plate Beamsplitters Visible and NIR Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 다양한 빔 분할 비율 이용 가능
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 두 번째 표면은 다층의 AR 코팅 처리
  • C-Mounted Plate Beamsplitters 또한 이용 가능
UV Plate Beamsplitters UV Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 투과/반사 비율 이용 가능
  • 두 번째 표면은 BBAR 코팅 처리
  • 용융 실리카 기판
Plate Beamsplitters Plate Beamsplitters
Top Seller
  • 저비용 설계
  • 여러 가지 크기로 제공
  • 다양한 빔분할 비율 이용 가능
Elliptical Plate Beamsplitters Elliptical Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°에서 원형 프로파일 생성
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 확산형 Axial 및 In-line 조명에 적합
신제품 VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters
  • 50/50 및 30/70의 반사/투과율 이용 가능
  • 400 – 2000nm에서 높은 성능을 발휘하는 B270 기판으로 제조
  • UV-NIR 버전으로 제공
UV-NIR Polka-Dot Beamsplitters UV-NIR Polka-Dot Beamsplitters
  • 다양한 빔분할 비율 제공
  • 입사각 변화에 따른 영향이 적음
  • VIS-NIR 버전 이용 가능
Pellicle Beamsplitters Pellicle Beamsplitters
  • 두 번째 표면에서의 반사로 인한 고스트 이미지가 발생하지 않음
  • 수렴하는 빔에 의한 색수차가 없음
  • 광경로의 길이가 변하지 않음
  • Pellicle Beamsplitters for the Infrared (IR) 보유
신제품 Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅되지 않은 첫 번째 표면은 프레넬 반사 제공
  • 한쪽 표면에 Laser Damage Threshold가 높은 코팅 처리
  • 10-5의 표면 품질도
Ultrafast Beamsplitters Ultrafast Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 광섬유 레이저용 디자인
  • 90:10, 70:30, 50:50(R:T) 분할 비율
  • 제어된 GDD 반사와 투과
신제품 Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판
TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°의 입사각
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능
Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters
  • 높은 수치의 레이저 손상 임계값
  • 뛰어난 표면 품질
  • 입력빔의 편광 상태가 제품 사양에 미치는 영향이 적음
Broadband Polarizing Plate Beamsplitters Broadband Polarizing Plate Beamsplitters
  • Wire Grid 기술
  • S-Polarized Light를 반사하고 P-Polarized Light는 투과시킴
  • 고온 환경에 아주 적합
신제품 HOLO/OR Diffractive Beamsplitters HOLO/OR Diffractive Beamsplitters
  • 입력 빔을 여러 개의 회절 차수로 분할
  • 1차원 Array 또는 2차원 Matrix 출력
  • Nd:YAG 및 CO2 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 레이저와 호환 가능
C-Mounted Plate Beamsplitters C-Mounted Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Pre-Mounted 90 Degree Interface
  • 4개의 C-Threaded Mounting Holes
  • 다양한 Beamsplitting 옵션 이용 가능
  • 추가 C-Mounted Beamsplitters, Filters, 그리고 Mirrors 이용 가능
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	IR(Infrared) Pellicle Beamplitter
  • 3-5nm 구간에서 45/55의 평균 반사/투과 비율
  • 두 번째 표면에서 고스트 이미지가 발생하지 않음
  • 빔 변위 제거
  • VIS-NIR용 Pellicle Beamsplitter 또한 이용 가능
재고정리 ISP Optics Infrared Beamsplitters ISP Optics Infrared Beamsplitters
  • 1.5 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅
  • 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계
  • 기판 소재: 플루오르화 칼슘/셀렌화 아연
재고정리 ISP Optics Infrared (IR) Dichroic Beamsplitters ISP Optics Infrared (IR) Dichroic Beamsplitters
  • 가시광선과 적외선(3 - 12µm 파장 대역) 분리
  • 가시광선 투과 / 적외선 반사 혹은 가시광선 반사 / 적외선 투과 설계
  • 가시광선 가이드 레이저와 MWIR(중적외선) 레이저의 사용에 적합
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;