제품이 장바구니에 추가됨

Edmund Optics®

지식센터

 검증된 라이브러리로 240명 이상의 글로벌 엔지니어가 참여하여 만든 신뢰할 수 있는 기술 자료를 제공합니다.

필터
Search Results for: Ultrafast Laser Mirrors (133)

Stemmed Mirrors

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Schwarz Mirrors

Schwarz Mirrors eliminate stray light using black, engineered fused silica substrates that maintain desired characteristics while absorbing unwanted light.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Spot Size

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

분산 보정 용도를 위한 Highly-Dispersive Ultrafast Mirror

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Reflective Laser Beam Shaping

Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

극초단 레이저 – 극초단 결맞음(Ultrafast Coherence)의 기본 원리

Advances in laser technology have made it possible to produce pulses ranging from a few femtoseconds to tens of attoseconds. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Gas Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

Edmund Optics' panel of laser optics experts discuss why the industry standard of measuring transmission to infer the reflectivity of high reflectivity laser mirrors doesn’t tell the whole story.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Solid State Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Argon-Ion Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

CDRH Laser Class

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Helium Neon (HeNe) Laser

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

IEC Laser Class

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Damage Threshold

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Ultrafast Laser Applications: Short Pulse Revolution

Join representatives from Edmund Optics, TOPTICA Photonics, and Rochester Institute of Technology for a virtual discussion about the key benefits of ultrafast lasers and how they are revolutionizing fields as diverse as brain imaging and glass polishing.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirror

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Coherent® Laser 선택 안내

Compare Coherent Laser specifications with the Edmund Optics selection guide.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

HIGH LASER DAMAGE의 AR 코팅

Laser optics high reflectivity mirrors meet exceptional specifications that Edmund Optics' competitors often fail to meet. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

레이저 어플리케이션을 위한 REFLECTIVE OPTICS

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Ultrafast Highly-Dispersive Mirrors

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Non-Line-of-Sight Imaging

Seeing around corners is no longer science fiction thanks to ultrafast lasers and sensitive cameras

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

극초단 시스템의 열렌즈 효과 최소화하기

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

High Power Laser Mirror의 취급 및 저장

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

Laser Beam Shaping

This 2-part webinar series explores different techniques for laser beam shaping and how they can improve the performance of your laser application.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가

The Challenges of Coating Laser Crystals

Watch this webinar to learn about solutions to the unique challenges associated with coating laser crystals and key considerations for sourcing crystals.

바로 보기 저장된 콘텐츠 목록에 추가
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;