Zoom Lenses | 전체 보기
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses
- USB 인터페이스로 초점, 조리개 및 줌 조절
- 1200만 화소, 1.1", C-마운트
- 가변 초점 거리: 16 - 96mm
- 고정 초점 거리 옵션 제공
Motorized Telephoto Varifocal Lenses
- FOV: 10 - 39°, 초점 거리: 9 - 36mm
- 다중 스펙트럼 및 주/야간 어플리케이션용 근적외선(NIR) 보정
- 수동/P-Iris/DC Auto-Iris 모델 보유
신제품
M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 가변 배율 렌즈
- 최대 500만 화소, 3.45m 픽셀 크기의 센서
- ⅔", C-마운트 렌즈
Variable Magnification Lenses | 전체 보기
VariMagTL® Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
- 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
- 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
- 0.15X - 3X 범위의 배율
신제품
M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 가변 배율 렌즈
- 최대 500만 화소, 3.45m 픽셀 크기의 센서
- ⅔", C-마운트 렌즈
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens
- 0 – 4X 범위, ∞ 부터 16mm까지의 Focusing
- C-Mount와 최대 1" Sensor Format 지원
- 높은 Resolution 및 낮은 Distortion
- InfiniProbe TS-160 Macro와 동일한 수준의 뛰어난 성능
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses
- USB 인터페이스로 초점, 조리개 및 줌 조절
- 1200만 화소, 1.1", C-마운트
- 가변 초점 거리: 16 - 96mm
- 고정 초점 거리 옵션 제공
High Magnification Long Working Distance Zoom Lenses | 전체 보기
7X and 12.5X High Precision Zoom Lenses
- 광범위한 배율 달성 가능
- 교체 가능한 표준 부품 구성으로 유용성 극대화
- Motorized 및 Inline 옵션 선택 가능
7X and 12.5X High Precision Zoom Lens Kits
- 사전 구성된 정밀 줌 키트
- 7X 및 12.5X 배율
- 12.5X 버전에는 SX Adapter를 장착해 Fiber Optic Inline Illumination 적용 가능
- Manual 및 Motorized 버전으로 제공
VZM™ Zoom Imaging Lenses
- 최대 2/3” 센서 포맷과 호환되도록 설계
- 신뢰할 수 있는 다양한 성능 탑재, 컴팩트한 설계 적용
- 아날로그 및 디지털 Imaging System 보유
Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes
- Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
- 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
- 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
- 무한대에서 54mm까지 초점 가능
- Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities
KX InfiniMax™ Long Distance Microscope
- 수동 Iris
- 0.58X – 2.9X의 PMAG를 주는 대물 렌즈 옵션
- ¼-20 mounting hole의 Clamp
- 옵션인 LDL Tube로 2배 확대
- MX 대물렌즈 사용 필요
KC VideoMax™ Long Distance Microscope
- New Motorized 버전 가능
- Telephoto, Macroscope 또는 Microscope 기능
- 무한대에서 63mm의 포커스
K1 CentriMax™ Long Distance CentriTel® Video Microscope
- 일정한 배율을 위한 CentriTel® Internal Focusing System
- MS 시리즈 대물렌즈를 위해3000mm에서 60mm의 초점
- Infinity-corrected Microscope Objectives와 같이 사용 가능
- 반사형 샘플을 위한 동축 조명 가능 (옵션)
InfiniProbe™ Microscopes
- Standard와 Right Angle 버전으로 제공
- 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
- 2/3”의 최대 CCD 포맷
- 2.5X에서 8.0X의 배율
- Direct Video C-mount coupling
InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System
- 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
- 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
- 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절
Infiniprobe™ UV Microscopes
- Standard 및 Right Angle 버전 가능
- 0X에서 8.0X의 배율 범위
- 최대 2/3” 센서 포맷
- Direct Video C-mount coupling
- 어댑터 필요 없음
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®