VIS-NIR Cameras | 전체 보기
VIS-NIR Cameras
- Enhanced sensitivity from 400-1000nm
- Multiple sensor formats and interfaces for flexible integration
- Optimized for imaging in low light conditions and through NIR-transmissive materials
VIS-NIR Imaging Lenses | 전체 보기
C Series Fixed Focal Length VIS-NIR Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기 센서
- 425 - 1000nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) 광대역 렌즈
- 초점 거리: 3.5 - 100mm
Schneider Compact VIS-NIR Lenses
- 큰 센서 사이즈 (2/3" 에서4/3"까지 센서 포맷) 지원
- 400-1000nm까지의 spec범위
- 큰 최대 구경
- 콤팩트 물체 크기
Schneider Large Format F-Mount VIS-NIR Lenses
- VIS - IR에서 광학적 보정처리
- 근접 촬영 이미지를 위해 최적화
- 43.3mm Sensor Diagonal 커버함
VIS-NIR Illumination | 전체 보기
Effilux Adjustable LED Ring Lights
- Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
- 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
- Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거
Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
- 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
- IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
- 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights
- 최대 60,000 Lux의 고강도 출력
- 비축(Off-Axis) 용도를 위한 정사각형 Spot Light
- MicroBrite Compact Square Spot Lights 또한 이용 가능
- Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887 및 #89-555) 사용 권장
VIS-NIR Filters | 전체 보기
C-Mount Camera Imaging Filters
- Threads Directly between a Lens and any C-Mount Camera
- Narrow UV, VIS and SWIR Bandpass Filters Available
- Recommended for Wide Angle Lenses
- UV Protective Windows Available
Mounted Machine Vision Filters
- 널리 사용되는 LED와 호환되도록 최적화
- 마운팅 크기/스레드가 다양하여 시스템과 쉽게 호환
- 투과율: ≥85%
- TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filter 및 Mounted Color Filter 보유
High Performance Mounted Machine Vision Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 인기있는 LED와 사용하도록 최적화
- 시스템과의 호환성 향상을 위해 여러 개의 마운팅 사이즈와 thread 이용 가능
- 매우 높고 일정한 투과율로 균일한 조명 제공
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
- 다양한 광밀도(OD)
- 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®