Telecentric Lens는 이미징 시스템에서 물체가 놓여 있는 장소에 관계 없이 동일한 크기로 보이도록 하는 데 사용됩니다. Telecentric Lens는 렌즈에 가까이 있는 물체가 멀리 있는 물체에 비해 커 보이게 하는 perspective 또는 parallax error를 제거하고 일반 렌즈에 비해 이미지 품질을 높여 줍니다. Telecentric Lens는 metrology, gauging, CCD 기반 계측 또는 microlithography를 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다.
Edmund Optics의 Telecentric Lens는 다양한 machine vision 또는 검사 용도를 위한 기능을 갖고 있습니다. TECHSPEC Gold Series Focusable Telecentric Lens는 초점 조절 및 조리개 조절 기능을 갖고 있습니다. TECHSPEC Silver Series Telecentric Measuring Lens에는 조리개 조절 기능 이외에 double telecentric 디자인을 갖고 있습니다. TECHSPEC Compact Telecentric Lens는 컴팩트 디자인으로 대량 시스템 결합용으로 아주 적합합니다. TECPSHEC Compact Telecentric Lens는 in-line 모델을 이용할 수 있습니다. 대형 센서 사이즈를 커버할 수 있는 Large Format Telecentric Lens도 이용 가능합니다.