High Performance OD 4 Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 광대역 투과 및 차단 범위
- 뚜렷한 슬로프로 스펙트럼 분별에 효과적
- Longpass Filter와 결합할 경우 Custom Bandpass 범위 생성 가능
OD 4.0 High Performance Shortpass and Longpass Filter Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 정밀 Cut-On 및 Cut-Off 파장
- OD 4.0 Shortpass 또는 OD 4.0 Longpass 구성
- 실험실용으로 안성맞춤
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Infrared (IR) Shortpass Filters
- 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
- 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
- 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장
OD 2.0 Shortpass Filters
- 뚜렷한 Cut-Off 파장
- 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0의 차단율
- 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경 크기
- TECHSPEC® OD 4.0 Shortpass Filters 또한 이용 가능
Dichroic Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-Off 파장
- 광대역 투과 및 반사 범위
- 4가지 사이즈로 제공
신제품
Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 얇은 두께로 GDD 제한
- 광대역 투과 및 반사 범위
- 극초단 레이저 어플리케이션에 적합
- 자체 계측 기술로 GDD 사양 제어
High Performance Hot Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 400 - 690nm 파장 대역에서 투과율 높음
- 750 - 1125nm 파장 대역에서 반사율 높음
- 열 축적 최소화에 적합
Extended Hot Mirrors
- 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
- 최대 230°C의 작동 온도
- 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color
SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters
- Schott KG 컬러 클라스
- 적외선 복사열 흡수
- 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈
Linear Variable Edge Filters
- 쌍으로 사용할 경우 High Efficiency Custom Bandpass Filter를 형성함
- 가장 알맞은 0.2 x 8.0mm의 입력빔 직경
- OD3 차단
- Linear Variable Bandpass Filter 도 사용 가능
OD 2.0 Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 뚜렷한 Cut-off 파장
- 투과/차단 효율성이 높음
- 정밀 용융 실리카 기판
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters
- 아주 얇은 300µm 구조
- OD 4.0 이상의 차단율, 85% 이상의 평균 투과율
- 가벼운 무게 및 스크래치 방지 처리
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®