제품이 장바구니에 추가됨

Negative 1" x 3", Dot and Square Calibration Target

Negative 1" x 3", #62-269

×
재고 번호 #62-269 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 935,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 935,300 개당
수량 5+ KRW 889,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Negative Target
NIST Certification:
Included

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (inches):
±0.02
Dimensions (inches):
1 x 3
Thickness (inches):
0.060
Thickness Tolerance (inches):
±0.001
Parallelism (inches):
0.005

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):
<4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 측정 보정을 위한 설계 적용
  • positive/negative 크롬 패턴이 위에 새겨진 글래스
  • 0.5 - 10mm 광학 요소의 이미징에 적합한 콘트라스트가 높은 타깃
  • NIST Traceability Certificate 포함

해당 제품은 원형 및 정사각형 피처가 크기 순으로 배열되어 정확한 기준값을 제공하며, 왜곡과 blooming이 발생할 수 있는 비접촉 계측 시스템의 정확도를 테스트하는 데 적합합니다. 제품의 정밀 패턴은 표준 현미경 슬라이드 형태의 안정적인 플로트 글래스 기판 위에 반사가 적은 크롬 패턴으로 형성되어 있습니다. 제품의 저반사 패턴의 표면은 밝은 배경에서 높은 콘트라스트를 제공하며, 확산/동축 조명 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 패턴은 1st Surface에 형성되어 있으며, 0.5mm 크기의 원형과 정사각형 모두 1mm에서 10mm까지 정수 단위로 증가하면서 배열되어 있습니다. positive 제품은 투명한 배경 위에 불투명 표시가 있고, negative 제품은 불투명한 배경 위에 투명 표시가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;