제품이 장바구니에 추가됨

IEEE Reflection Target

×
재고 번호 #54-802 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 381,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 381,400 개당
수량 5+ KRW 363,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Horizontal Resolution (TV Lines):
100 - 1000
Aspect Ratio:
4 H to 3 V

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
9
Width (inches):
7.3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 전체 필드 해상도 교정
  • 아날로그 이미지 시스템의 테스트용으로 디자인

IEEE 타깃은 정밀한 세부 합계 (해상도) 특색을 만들기 위해 디자인되어 카메라 시스템은 본래의 이미지를 재생 할 수 있게 합니다. 해상도는 시야에 따라 다르게 될 수 있으며 수평과 수직 해상도는 중앙과 4 개의 코너에서도 측정 가능합니다. 추가적으로 IEEE 타깃은 선형, aspect ratio, shading과 interlacing을 확인 할 수 있게 합니다. 여러 개의 비디오 시스템을 비교, 규격화시키고 반복성을 확실히 하는데 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;