제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® OBIS™ FP 1219475 | 514nm LX 30mW Laser, Fiber Pigtail, FC

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
재고 번호 #12-368 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,489,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,489,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
<5
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1219475

Optical Properties

Polarization:
100:1
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
514.00 ±5
Mode Quality, M2:
≤1.1
Color:
Green
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

Electrical

Output Power (mW):
30
Power Stability (%):
<2
Modulation Frequency (MHz):
Digital: 100
Modulation Frequency (kHz):
Analog: 500
RMS Noise:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Output Type:
Fiber-Coupled

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
15 to 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광섬유 기능이 추가된 고성능 OBIS™ LX/LS 레이저
  • 광섬유의 영구적 부착으로 파워가 보장되고 제품 수명이 증가
  • FC/APC 커넥터가 있는 싱글 모드의 편광 유지 광섬유로 노이즈가 적은 고품질의 레이저 빔 출력 제공
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems 또한 이용 가능

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems는 자외선부터 근적외선에 이르는 파장 범위를 이용할 수 있는 플러그 앤드 플레이 레이저로서 광섬유 부착을 추가할 수 있는 옵션과 함께 제공됩니다. 광섬유는 레이저에 영구적으로 부착되어 있어 수명이 연장되고 파워의 안정성이 보장됩니다. FC/APC 커넥터는 심각한 노이즈 간섭에 대한 우려 없이 다른 시스템에 연결할 수 있도록 끝단이 광섬유로 되어 있습니다. Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed LX/LS Laser Systems는 노이즈가 적은 고품질의 레이저 빔을 생성할 뿐만 아니라 핸즈 프리 작동도 허용합니다. 이와 같은 fiber-pigtailed laser 제품은 공초점 현미경, DNA 염기서열, 유동 세포 분석, 의료용 이미징, 계기 장비 등의 용도에 사용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;