제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8° Beam Dev. 12.5mm Dia. Uncoated, N-BK7 Wedge Prism

×
재고 번호 #35-739 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 62,700 개당
수량 6-25 KRW 50,000 개당
수량 26-49 KRW 46,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Wedge Prism
Note:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.50
Bevel:
Protective as needed
Wedge Angle (arcmin):
14° 51'

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±30
Coating:
Uncoated
Design Wavelength DWL (nm):
632.8
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Image Orientation:
Beam Deviation
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Ray Deviation @ 633nm (°):
8.00
Power (diopters):
14.05
Wedge Angle (°):
14.85°

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 빔 조정 용도에 적합
  • 0.5° - 15°의 빔 편차 옵션
  • 비코팅 또는 무반사(AR) 코팅 버전으로 제공
  • Anamorphic Prism Pair 또한 이용 가능

Wedge prism은 설정된 각도에서 레이저 빔을 이탈시키기 위해 개별적으로 사용하거나 두 개의 wedge prism을 함께 사용해 빔 조정 용도에 사용할 수 있습니다. 입사빔의 각도를 벗어나게 할 수 있는 단일 wedge prism의 능력은 다이옵터(Diopter)로 표시되며 1 다이옵터는 1m의 작동 거리에서 빔을 1cm로 이탈시킴을 의미합니다.

Wedge prism 두 개를 사용하면 빔 쉐이핑 용도에 적합한 anamorphic pair를 생성할 수 있습니다(타원형 모양의 다이오드 출력 보정). 또는 한 쌍의 wedge prism을 사용하면 full angle 4θ로 형성되는 서클 내 어느 곳에서도 빔을 조정할 수 있습니다(θ는 단일 프리즘의 편차를 가리킴). 이러한 빔의 조정은 두 개의 wedge prism을 서로 독립적으로 회전시켜야만 달성되며 주로 이미징 용도에서 위치가 서로 다른 빔을 스캔할 때 사용됩니다.

참고: 빔의 편차는 degree와 diopter로 표시됩니다. 1 다이옵터는 프리즘으로부터 1m 떨어진 거리에서 1cm의 편차를 의미합니다.

Laser Optics

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;