| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 90,600 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 72,500 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 63,500 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
해당 제품은 800 - 1000nm 범위의 편광 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 지정된 범위에서 >160:1(평균)의 명암비와 >99%의 편광 효율을 제공하며, 높은 환경적 내성 덕분에 까다로운 환경에 탁월한 선택입니다. 또한 한쪽 면에 PSA(Pressure-Sensitive Adhesive)가 있으며, 최대 직경 50mm 또는 600mm x 900mm 포맷의 원형 또는 직사각형 크기로 제공됩니다. 상업용 감지, 검사 및 LIDAR 어플리케이션 적합한 제품입니다.
참고: 최대 1000mm 크기까지 커스텀이 가능합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®