제품이 장바구니에 추가됨

75mm Horizontal Mount Low Angle Ring Light White

CCS 상세 정보 보기
CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
재고 번호 #21-796 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,030,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,030,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LDR-75SW2-LA1
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Low-Angle Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
OD: 75 , ID: 46 , Height 10
Weight (g):
55

Optical Properties

Color:
White

Electrical

Power Consumption (W):
3.8

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
5500

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Low 30° LED Mounting Angle
  • Designed for Constant Output Power for Prolonged Use
  • Ideal for Darkfield Illumination

CCS Low-Angle LED Ring Lights feature a low 30° LED mounting angle for darkfield illumination applications. By mounting a flexible circuit board at a steep slope, these ring lights are able to effectively concentrate light at small working distances. These low-angle LED ring lights are designed to maintain constant output power over prolonged periods. CCS Low-Angle LED Ring Lights enable images that clearly emphasize characteristic features of an object and are ideal for inspection of engraving, damage, or stains on metal surfaces, edge detection, inspection for contaminants, and other manufacturing and industrial applications.

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;