>100,000:1 (700nm) >10,000:1 (600 to 850nm) >1,000:1 (600 to 1000nm)
Substrate:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>78%
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 633nm per 1cm
Beam Deviation (arcmin):
<1
Polarization Axis Mark (%):
<0.5 (to indicated edge)
Wavelength Range (nm):
600 - 1000
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block Continuous pass Pulse peak power Equivalent pulse power density 10 W/cm² 25 W/cm² 12 MW/cm² 1 μJ/cm²
해당 제품은 광범위한 파장 대역을 커버하면서 실용성과 성능을 모두 겸비하고 있습니다. 또한, 내구성을 높이기 위해 220±25μm 두께의 소다라임(soda-lime) 글래스를 두꺼운 소다라임 기판 위에 적층한 구조이며 일정하게 늘린(stretched) 은 나노 입자를 함유하고 있습니다. 해당 제품은 극한의 환경에 적합하고, 최대 120°C까지 견딜 수 있으며, 자외선(UV)과 화학 물질에 강하고, 습한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®