제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia., 9.53mm Thick, N-BK7 Uncoated Laser Window Substrate

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
재고 번호 #38-059 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 379,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 379,900 개당
수량 6-25 KRW 340,800 개당
수량 26-49 KRW 300,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Window Substrate
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
9.53 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.516
Surface Quality:
10-5
Coating:
Uncoated
Abbe Number (vd):
64.17
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 최대 표면 평탄도: λ/10, 최대 표면 품질: 10-5
  • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
  • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • 레이저 라인 코팅 버전 제공
  • Mirror Substrate 보유

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates는 요건이 까다로운 레이저 용도에 사용하기 위해 레이저 품질의 윈도우 기판으로 설계되었습니다. 이 레이저 윈도우 기판은 뛰어난 열적 안정성이 요구되는 고출력 레이저 용도를 위해 용융 실리카로 제조되거나 비용에 민감한 레이저 용도를 위해 N-BK7으로 제조됩니다. Fused silica와 N-BK7 laser window substrate 둘 다 정밀 등급의 λ/10 표면 평탄도와 10-5 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 투과 빔에 대한 간섭을 최소화할 수 있습니다. TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates는 영국식 표준 규격인 12.7 - 50.8mm의 직경으로 제공되어 기존의 레이저 시스템 내부로 간편하게 drop-in 교체를 할 수 있습니다. 맞춤형 치수 및 코팅 옵션이 필요할 경우 당사로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;