제품이 장바구니에 추가됨

406 x 406mm, 4-6λ Mirror

4-6λ First Surface Mirrors

×
재고 번호 #46-656 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 437,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 437,900 개당
수량 6-25 KRW 342,200 개당
수량 26-99 KRW 300,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
3.00
Dimensions (mm):
406.0 x 406.0 ±0.76
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
>90
Length (mm):
406.00
Width (mm):
406.00

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Angle of Incidence (°):
45.00
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Surface Quality:
80-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 85% 이상의 가시광선(VIS) 반사율
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 합리적인 가격으로 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 사각형 제품은 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. Protected Aluminum 코팅 처리가 되어 있으며 가시광선(VIS) 반사율이 85% 이상입니다.

필요한 제품을 찾을 수 없으신가요? 맞춤형 제작 견적을 바로 확인해 보세요.

제품자료

Quote Your Size

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;