제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3X, 1064nm Draconis® Nd:YAG Laser Line Beam Expander

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

×
재고 번호 #59-128 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,421,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,421,000 개당
수량 5-24 KRW 1,254,300 개당
수량 25-99 KRW 1,109,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
88.00
Weight (g):
133
Housing Diameter (mm):
46

Optical Properties

Entrance Aperture (mm):
11
Exit Aperture (mm):
33
Expansion Power:
3X
Focus Range (mm):
1.5m - ∞
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 4mm Input Beam
Wavelength Range (nm):
1030 - 1100
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 설계됨
  • 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders는 Nd:YAG 레이저 파장에 최적화되고 이에 대한 검증을 거친 고성능 광학 디자인을 특징으로 합니다. 이 빔 익스팬더는 넓은 입사 빔의 직경과 광수용각에서 발생하는 회절 한계 성능을 제공하기 때문에 매우 중요한 정렬(alignment)의 필요성을 없애줍니다. 슬라이드식 광학 디자인으로 기계적 조절이 가능해 발산각 또는 시준으로 인한 에러를 보정할 수 있습니다. 내부 표면에 고스트 이미지가 발생하지 않는 성능 덕분에 고출력 레이저와의 사용이 보장됩니다. TECHSPEC™ Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders C 및 T input/output mounting thread는 에드몬드 옵틱스의 threaded mounting components 제품군과 호환되며, 별도의 mounting clamp를 사용해 장착할 수도 있습니다. Laser Beam Expander는 레이저 커팅, 용접, 마킹 등을 포함한 모든 Nd:YAG 용도에 적합합니다.

TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.