제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm UV Enhanced Aluminum, N-BK7 Right Angle Prism Mirrors (Hypotenuse Coated)

×
재고 번호 #24-184 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 262,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 262,500 개당
수량 6-25 KRW 210,300 개당
수량 26-49 KRW 195,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
44.55 x 31.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Length of Hypotenuse (mm):
49.50
Length of Legs (mm):
35.00

Optical Properties

Wavelength Range (μm):
0.25 - 0.7
Coating Type:
Metal
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Coating Specification:
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 빛을 90°로 반사
  • 시스템 정렬 용도에 적합
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅

TECHSPEC® Right Angle Prism Mirrors (Hypotenuse Coated)는 enhanced aluminum, protected gold 또는 protected silver 코팅을 적용할 수 있는 제품입니다. Right angle mirror는 입사광을 90°로 반사하고 장착이 용이해 다양한 광학 시스템에서 필수 부품처럼 사용됩니다. 이 미러는 정밀 배열과 높은 성능이 요구되는 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.