제품이 장바구니에 추가됨

3.25" Dia. 2 Pack Gray Polarizing Film

Visible Linear Polarizing Film

×
재고 번호 #40-990 재고정리 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 30,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Number of Sheets:
2.00
Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
3.25
Diameter (mm):
82.55
Thickness (inches):
0.03
Thickness (mm):
0.76
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Color:
Gray
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
Transmission (%):
25.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

See technical information tab for more information on color and transmission.

  • 25% (Gray) 또는 22% (Brown)의 투과율
  • 99% 이상의 편광효과
  • 손쉬운 취급을 위한 Peel-Off Protective Layer

이 상용 Visible Linear Polarizing Film의 색상은 medium gray 및 medium brown이 있습니다. medium gray polarizing film은 투과율이 25%이고 medium brown은 투과율이 22%입니다. Visible Linear Polarizing Film은 안전하고 손쉬운 취급 및 시스템 결합을 위해 peel-off protective layer가 코팅되어 있습니다. 다양한 용도에 맞는 여러 가지 크기를 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;