제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30R/70T VIS, C-Mounted Plate Beamsplitter

×
재고 번호 #49-684 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 484,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 484,300 개당
수량 5-9 KRW 423,400 개당
수량 10+ KRW 397,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Plate
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.25
Extension Length (mm):
38.0
Housing:
Black Anodized Aluminum
Housing Dimension:
38 x 38 x 50

Optical Properties

Coating Specification:
Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount Enclosure
Thread Type:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Pre-Mounted 90 Degree Interface
  • 4개의 C-Threaded Mounting Holes
  • 다양한 Beamsplitting 옵션 이용 가능
  • 추가 C-Mounted Beamsplitters, Filters, 그리고 Mirrors 이용 가능

TECHSPEC® C-Mounted Plate Beamsplitters는 시스템 결합을 단순화 시키기 위해 설계되었습니다. 마운트 된 beamsplitter는 C-Mount (1” x 32 TPI) 시스템에 결합 가능한 디자인이며, 알루미늄 큐브에 미리 마운트된 TECHSPEC® Plate Beamsplitter를 포함합니다. 각각의 큐브는 각면에 하나씩 총 4개의 C-threaded hole, 그리고 베이스에 포스트 마운트를 위한 1개의 ¼ – 20 tapped hole로 구성되어 있습니다. TECHSPEC® C-Mounted Plate Beamsplitter는 가시광 또는 근적외선 파장대까지 30R/70T, 50R/50T, 그리고 70R/30R 옵션으로 이용 가능합니다.

C-Mounted Visible Plate Beamsplitter는 400 - 700nm 파장 범위용으로 설계되었으며, C-Mounted NIR Plate Beamsplitter는 700 - 1100nm 파장 범위용으로 설계되었습니다.

참고: 이 제품은 해체가 불가능합니다. 대체 가능한 빔 스플리터를 C-Mount Cube에 장착하기 위해서는 #56-264 또는 #56-265를 사용해야 합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요