| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 2,030,000 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 1,793,700 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 1,692,200 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Precision Ellipsoidal Reflectors는 시스템 설계와 결합을 단순화하는 데 적합합니다. 2개의 focal point를 갖고 있는 ellipsoidal mirrors는 어셈블리 안에 여러 개의 focusing 부품을 결합해야 할 필요성을 없애 줍니다. 첫 번째 focal point에 광원이 배치되면 광원은 두 번째 focal point에 다시 초점을 맞춥니다. 두 가지 코팅 옵션을 선택할 수 있습니다. protected aluminum coating은 VIS 및 IR 스펙트럼에 걸친 광대역의 높은 반사율을 특징으로 합니다. cold mirror coating은 NIR은 투과시키고 VIS는 반사해 cold condensing 용도로 아주 적합합니다.
Precision Ellipsoidal Reflectors는 정밀 연마를 거쳐 정확한 aspheric profiles을 형성합니다. 이 mirrors는 상용 press-molded reflectors에 비해 열적 안정성이 향상되었고 focusing efficiency는 우수해졌습니다. 일반적인 용도로는 PCB, LCD 또는 PDP 생산, solar simulators, fiber optic illuminators, 그리고 프로젝터용 stepper로서의 사용이 포함됩니다.
| Dimensional Specification | |||||||
| Diameter | x | y | Hole Size d | Height H | A | B | Stock No. |
| 64mm | 11mm | 78mm | 18mm | 44mm | 31mm | 36mm | #90-968 |
| #90-973 | |||||||
| 86mm | 14mm | 134mm | 20mm | 48mm | 32mm | 88mm | #68-797 |
| #68-800 | |||||||
| 105mm | 22mm | 145mm | 27mm | 42mm | 20mm | 103mm | #90-969 |
| #90-974 | |||||||
| 115mm | 17mm | 272mm | 26mm | 54mm | 36mm | 219mm | #68-798 |
| #68-801 | |||||||
| 128mm | 18mm | 288mm | 31mm | 67mm | 50mm | 220mm | #90-970 |
| 150mm | 22.5mm | 360mm | 40mm | 70mm | 48mm | 290mm | #90-971 |
| #68-802 | |||||||
| 220mm | 40mm | 440mm | 60mm | 90mm | 53mm | 347mm | #68-799 |
| #68-803 | |||||||
| 300mm | 45mm | 800mm | 80mm | 147mm | 108mm | 647mm | #90-972 |
![]() |
|||||||
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®