제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia., 3mm Thick, 400-1100nm HDAR Coated Fused Silica Window

×
재고 번호 #29-978 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 339,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 339,300 개당
수량 6-25 KRW 272,600 개당
수량 26-49 KRW 255,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
20.00
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
80
Edges:
Fine Ground
Parallelism (arcsec):
<5
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Coating:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Abbe Number (vd):
67.8
Coating Specification:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Coating Temperature (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Material Properties

Density (g/cm3):
2.20
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Fused Silica Grade:
7980 0G

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Spray:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Salt Solubility:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • HDAR 코팅으로 MIL-C-675C에서 요구되는 까다로운 내마모성 기준 준수
  • VIS-NIR 스펙트럼에서 반사율이 낮음
  • 극한의 환경에서 사용하기에 적합
  • Uncoated Fused Silica Window 보유

해당 제품은 접촉이 잦고 클리닝이 필요한 정밀 용융 실리카 기판과 강건설계 HDAR 코팅이 특징입니다. HDAR 코팅은 DLC(Diamond-Like Carbon) 코팅과 마찬가지로 온도 범위가 -62°C - +71°C인 환경, 24시간 동안 염수 분무 및 습기에 노출되는 환경, 24시간 동안 염 가용성 물질에 침수되는 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한, 기계적 및 열 안정성이 뛰어난 용융 실리카에 증착되어 극한의 환경에서도 우수한 성능을 제공합니다. 해당 제품은 항공우주, 방위 및 산업용 어플리케이션은 물론 내구성이 뛰어난 보호용 윈도우가 필요한 광학 어플리케이션에도 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;