제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. x 500mm EFL, 19nm (65eV), 5° EUV/XUV Attosecond Multilayer Concave Mirror

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors
×
재고 번호 #16-767 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,654,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,654,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror
Model Number:
XUV65BW6
Supported Pulse Duration:
330 attoseconds

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.13
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
80
Edge Thickness ET (mm):
6.35 ±0.20
Edges:
Fine Ground
Surface Roughness (Å):
<1

Optical Properties

Coating:
EUV Multilayer (19nm)
Design Wavelength DWL (nm):
19
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle of Incidence (°):
5
Coating Specification:
Rs > 38% @ 65eV/19nm
Radius R1 (mm):
1,000.00
Reflection at DWL (%):
>38
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Radius of Curvature (mm):
1,000.00

Electrical

Center Energy (eV):
65 ±2
Bandwidth (eV):
6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

해당 제품은 아토초 펄스를 조향, 포커싱, 쉐이핑하는 용도로 설계되었습니다. 다층 코팅은 65eV(19nm)를 중심으로 대역폭이 6eV(1.8nm)이며, S-편광의 경우 38%의 피크 반사율을 제공합니다. 해당 제품은 330 아토초의 지속 시간을 가진 EUV 펄스를 지원합니다. 또한, 고조파 생성, 자유 전자 레이저, 기타 양자 광학 어플리케이션을 기반으로 아토초 펄스를 생성하고 쉐이핑하는 것에 적합합니다.

원자 정밀 이온 빔을 증착하면 원자적으로 매끄러운 코팅 층이 형성됩니다. 해당 제품은 더 많은 어플리케이션에서 높은 효율로 파장과 스펙트럼 위상을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 아토초 과학은 극초단 레이저의 한계를 뛰어넘고, 전자의 운동과 같은 가장 근본적인 과학적 과정에 접근할 수 있게 해줍니다. EUV 미러는 XUV 미러, Soft X-Ray 미러라고도 합니다. 해당 제품에는 여러 층으로 적층된 각각의 코팅층 사이의 인터페이스에서 반사 및 산란되는 EUV의 간섭이라는 물리적 원리가 적용됩니다. 해당 제품은 25.4mm 직경의 플랫/오목 미러로 제공됩니다. 원하는 중심 에너지, 대역폭 및 특정 사양을 규정한 제품이 필요한 어플리케이션의 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;