에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
Low Cost Laser Line Mirrors는 성능을 저하하지 않으면서 비용 효율적인 레이저 미러가 필요한 광학 시스템에 사용하기 적합합니다. 이 미러 제품 중 대다수는 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율을 제공하여, 높은 반사율과 레이저 손상 임계치를 필요로 하는 레이저 시스템의 금속 코팅 미러를 이상적으로 대체할 수 있습니다. Low Cost Laser Line Mirrors는 0° 또는 45° 입사각용으로 설계되고 Nd:YAG(266nm, 355nm, 532nm, 1064nm), Yb:YAG(515nm, 1030nm) 레이저를 비롯해 다이오드(488nm, 808nm, 850nm, 980nm) 레이저에 적합한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®