제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.0mm Dia. x 250.0mm FL, Uncoated, Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #67-150 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 47,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 47,500 개당
수량 10-24 KRW 42,800 개당
수량 25-49 KRW 37,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.39
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
250.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
248.02
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
129.20
f/#:
10
Numerical Aperture NA:
0.05
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 파장 대역: 350 - 2200nm
  • 정밀 직경과 중심 공차가 필요한 OEM 어플리케이션에 쉽게 통합
  • 다양한 직경, 초점 거리 및 코팅 옵션 제공
  • 무반사(AR) 코팅 옵션: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR

해당 제품은 양(+)의 초점 거리를 가지므로 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 디텍터나 이미징 평면에 빛을 집중시켜 선명도와 세밀함을 향상시키는 렌즈로 광학 시스템에서 매우 효과적입니다. 또한, 이미터(emitter),디텍터, 레이저, 광섬유 등과 관련된 여러 어플리케이션에도 유용합니다. 평면-볼록(PCX) 렌즈는 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 여러 광학 및 포토닉스 어플리케이션에 적합합니다. 비코팅 설계가 넓은 파장 대역에서 일관된 성능을 보장하므로 다양한 광학 설정에서 다용도로 사용 가능한 신뢰할 수 있는 부품입니다. 해당 제품은 다양한 직경 및 초점 거리 옵션이 제공됩니다. 동일한 설계가 적용된 해당 제품군은 MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR INIR IIVIS-EXTYAG-BBAR 등의 BBAR 코팅 옵션도 제공됩니다.

이러한 코팅은 표면 반사를 최소화하고 여러 파장 대역에서 빛의 투과를 극대화하여 다양한 이미징 및 포토닉스 어플리케이션에서 최적의 성능을 보장합니다. 일반 용도이든 특수 용도이든, 광학 시스템의 효과를 향상시키는 정밀도와 적응력을 제공합니다.

고객은 해당 제품을 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.

  • 이미터(emitter)와 디텍터의 경우, 해당 제품은 신호 감지를 향상시키기 위해 빛의 초점을 맞추고 시준하는 데 적합합니다.
  • 레이저 어플리케이션에서는 레이저 빔의 초점을 맞추거나 빛을 광섬유에 효율적으로 결합하여 레이저 시스템의 성능을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다.
  • 광섬유의 경우, 해당 제품은 광섬유와 기타 광학 부품 간의 빛을 결합하여 신호 전송을 최적화하고 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
  • DNA 염기서열 분석기 및 PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼과 같은 생체 의학 장비에서는 샘플이나 디텍터로 들어오는 빛의 초점을 맞춥니다. 제품의 정밀한 광 수집 및 포커싱 기능은 광학 측정의 정확성과 신뢰성을 향상시켜 고해상도 이미징 및 감지 작업에 필수적이도록 만들어 줍니다.

이러한 시스템에 해당 제품을 결합함으로써 고객은 다양한 포토닉스 및 광학 어플리케이션에서 향상된 광학 성능과 강화된 기능을 얻을 수 있습니다.

해당 제품은 다양한 직경, 초점 거리 및 광학 소재 옵션이 제공됩니다. UV 등급 용융 실리카, N-BK7 광학 글래스와 같은 고품질 소재뿐만 아니라 다양한 적외선(IR) 소재로도 제조됩니다. 또한, 소재마다 적합한 어플리케이션이 다릅니다. 자세한 내용은 렌즈 소재 선택 관련 어플리케이션 노트를 확인하세요.

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;