제품이 장바구니에 추가됨

20mm Dia. Left-Handed Uncoated Glass Circular Polarizer (CP42HE)

×
재고 번호 #19-928 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 77,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 77,600 개당
수량 10-25 KRW 69,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Left-Handed Circular Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Dimensional Tolerance (mm):
±0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Transmission (%):
42 ±2
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 비코팅 및 가시광 AR 코팅 옵션
  • 좌원 원형 편광
  • 향상된 내구성으로 머신 비전 용도에 적합

Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 표면 반사 및 빛번짐을 감소시키도록 설계되어 다양한 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 circular polarizer는 linear sheet polarizer와 quarter-wave retarder가 두 개의 광학 등급 글래스 윈도우에 적층되어 있는 구조를 특징으로 합니다. 윈도우의 기판은 강성 및 내구성이 우수하여 산업 용도에 사용하기 적합합니다. 무반사(AR) 코팅 옵션은 425 – 700nm의 가시광에 대한 투과율을 높여줍니다. Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 편광의 방향이 좌원 편광이 되도록 합니다. 이미징 어플리케이션의 예로는 머신 비전, 디지털 이미지 처리, 포토그래피 등이 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;