제품이 장바구니에 추가됨

203.2mm Length, M6 and M6, Steel Post

×
재고 번호 #72-778 신제품 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 15,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Length Tolerance (mm):
±0.1
Length (inches):
8
Length (mm):
203.20
Diameter (inches):
0.5
Diameter (mm):
12.70
Diameter Tolerance (mm):
-0.02/-0.05

Threading & Mounting

Male Thread:
Thread 1: M6 x 1
Thread 2: M6 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • English/Metric 버전 옵션 제공
  • 다양한 길이 옵션: 25.4mm(1") - 304.8mm(12")
  • 탈착식 상단 및 하단 고정 나사 보유

해당 제품은 광학 어셈블리와 광전자 장비를 광학 연구실 테이블이나 브레드보드에 통합하는 실용적이고 간단한 방법입니다. 모든 마운팅 포스트는 직경이 12.7mm(0.5")이며, 길이는 25.4mm(1")부터 304.8mm까지(12") 다양하게 제공됩니다. 각 마운팅 포스트의 양쪽 끝에는 고정 나사가 미리 장착된 암나사가 있기 때문에 카운터보어 또는 탭홀 마운팅 기능이 있는 부품을 쉽게 장착할 수 있습니다. 또한, 포스트 홀더와 함께 사용하여 광학 부품의 높이를 조정하고 광학 벤치탑에 안전하게 연결할 수 있습니다. 쉽게 식별하고 통합할 수 있도록 스레드 값(Metric의 경우 M4 x 0.7 / M6 x 1.0, English의 경우 8-32 / ¼-20)이 각 포스트의 끝에 레이저로 새겨져 있습니다.

참고: 모든 포스트에는 육각 렌치(렌치 크기 5.5mm(7/32")) 또는 기타 공구를 넣을 수 있는 스루홀이 있어 포스트를 쉽게 회전할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;