제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1" Dia. Protected Gold, λ/10 Flat ZERODUR®

×
재고 번호 #32-195-566 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 282,800 개당
수량 11-25 KRW 252,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror
Note:
Flatness is specified as Peak to Valley

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-1.0
Thickness (mm):
12.70 ±1.5
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture CA (mm):
22.86

Optical Properties

Wavelength Range (μm):
0.7 - 10
Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 용융 실리카 및 ZERODUR® 기판
  • 표면 평탄도: λ/10, λ/20
  • 다양한 코팅 옵션 제공

해당 제품은 간섭측정, 이미징 시스템, 레이저 어플리케이션, 광경로 폴딩 및 autocollimation에 적합한 제품입니다. 다양한 코팅 및 기판 옵션이 제공되며 표면 평탄도 옵션으로는 λ/10과 λ/20이 있습니다. 첫 번째 기판 옵션인 ZERODUR®는 노란색 글래스 세라믹 기판으로 열팽창 계수(CTE)가 매우 낮은 것이 특징입니다. ZERODUR® 기판이 적용된 제품은 온도 변화가 우려되는 어플리케이션에 적합합니다. 두 번째 기판 옵션인 용융 실리카는 광학적으로 투명하며 내마모성과 내구성이 높아 극한의 환경에 놓인 어플리케이션에 가장 적합한 소재입니다. 해당 제품에는 보정 인증서가 제공되지 않습니다.

TECHSPEC® λ/10 and λ/20 Precision Optical Flat은 테스트 및 측정 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 표면 평탄도는 코팅 전에 측정됩니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;