에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
Right angle 프리즘은 보통 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. 이를 통해 좌측 이미지를 생성하나, 프리즘 위치에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle 프리즘은 또한 이미지/빔 변위를 위해 결합해 사용할 수도 있습니다. TECHSPEC® High Tolerance Fused Silica Right Angle Prism은 낮은 arcsecond angle 허용 오차를 갖고 있고 다양한 UV, VIS, NIR 용도에 사용되는 정밀 UV 용융 실리카를 이용해 제작됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®