제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. UV, Precision Broadband Laser Mirror

×
재고 번호 #48-015 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 204,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 204,500 개당
수량 6-25 KRW 179,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Note:
Optical Power: λ/10

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>80
Back Surface:
Ground
Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00 ±0.1

Optical Properties

Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >99% @ 300 - 550nm
Wavelength Range (nm):
300 - 550
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (300-550nm)
Angle of Incidence (°):
0-45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 10ns @ 355nm

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-M-13508-C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • Tunable Lasers 및 다중 Laser Sources 반사에 적합
  • 모든 Polarization 상태는 0 - 45°부터 높은 반사율
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® Precision Broadband Laser Mirrors는 높은 반사율을 특징으로 하기 때문에 UV, VIS 및 NIR 빔 조정 용도에 적합한 제품입니다. 광대역 dielectric enhanced silver coating은 입사각이 0 - 45˚일 때 450nm - 12micron 파장 범위에서 98%가 넘는 반사율을 보입니다. 또한, 이 미러는 표준 내구력에 관한 MIL-M-1350BC 규정을 충족합니다. TECHSPEC® Precision Broadband Laser Mirrors는 레이저 스캐닝, 빔 조정을 포함한 높은 laser damage threshold를 필요로하는 까다로운 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;