제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia. High Contrast VIS-NIR Polarizer

×
재고 번호 #36-652 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 543,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 543,800 개당
수량 10+ KRW 516,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.25
Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
2.00 ±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Nanoparticle
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
±20
Extinction Ratio:
>10,000:1 (650nm - 850nm)
>1,000:1 (650nm - 1000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>84
Transmitted Wavefront, P-V:
< λ/4
Beam Deviation (arcmin):
<1
Polarization Axis Mark (%):
±2
Wavelength Range (nm):
600 - 1000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +120

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 등 다양한 파장 대역
  • 100000:1이 넘는 명암비 제공
  • 극한의 환경에서 사용하기에 적합

해당 제품은 광범위한 파장 대역을 커버하면서 실용성과 성능을 모두 겸비하고 있습니다. 또한, 내구성을 높이기 위해 220±25μm 두께의 소다라임(soda-lime) 글래스를 두꺼운 소다라임 기판 위에 적층한 구조이며 일정하게 늘린(stretched) 은 나노 입자를 함유하고 있습니다. 해당 제품은 극한의 환경에 적합하고, 최대 120°C까지 견딜 수 있으며, 자외선(UV)과 화학 물질에 강하고, 습한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요