제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia. HC VIS-NIR Polarizer, Mounted

×
재고 번호 #90-388 신제품 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 652,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 652,500 개당
수량 11+ KRW 616,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8.10
Diameter (mm):
12.50
Construction:
Nanoparticle
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Coating:
Double-Side AR Coat
Extinction Ratio:
>100,000:1 (700nm)
>10,000:1 (600 to 850nm)
>1,000:1 (600 to 1000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>78%
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 633nm per 1cm
Beam Deviation (arcmin):
<1
Polarization Axis Mark (%):
<0.5 (to indicated edge)
Wavelength Range (nm):
600 - 1000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
Acceptance Angle (°):
±20

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
Anodized Aluminuim Mount
Mount:
5.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +120

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 등 다양한 파장 대역
  • 100000:1이 넘는 명암비 제공
  • 극한의 환경에서 사용하기에 적합

해당 제품은 광범위한 파장 대역을 커버하면서 실용성과 성능을 모두 겸비하고 있습니다. 또한, 내구성을 높이기 위해 220±25μm 두께의 소다라임(soda-lime) 글래스를 두꺼운 소다라임 기판 위에 적층한 구조이며 일정하게 늘린(stretched) 은 나노 입자를 함유하고 있습니다. 해당 제품은 극한의 환경에 적합하고, 최대 120°C까지 견딜 수 있으며, 자외선(UV)과 화학 물질에 강하고, 습한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요