제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia., 633nm, Corning Polarcor™ Glass Polarizer

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
재고 번호 #13-610 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,007,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,007,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
0.50 ±0.05
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Knoop Hardness (kg/mm2):
480.00
Young's Modulus (GPa):
58.605
Poisson's Ratio:
0.21

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Coating:
BBAR (630-700nm)
Design Wavelength DWL (nm):
633
Extinction Ratio:
>10,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Minimum Transmission (%):
>83.9
Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg <0.4% @ 630 - 700nm
Wavelength Range (nm):
630 - 700
Index of Refraction (nd):
1.521
Abbe Number (vd):
57.6

Hardware & Interface Connectivity

Insertion Loss (dB):
<0.76

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.5
Density (g/cm3):
2.412

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR에서 소광비는 높고 투과 손실(Insertion Loss)은 낮음
  • 화학적, 물리적, 열적 손상에 대한 강한 내성
  • 고출력 용도에 적합
  • Range of Standard Sizes and Custom Options Available

Corning Polarcor™ Glass Polarizers는 NIR 파장에서 높은 소광비와 낮은 투과 손실률을 특징으로 합니다. 이 linear polarizer는 붕규산염 글래스 기판 내에 정렬된 가늘고 긴 실버 크리스털로 구성되며, 공명 흡수(resonant absorption)를 기반으로 한 편광 메커니즘을 제공합니다. 이와 같은 편광 메커니즘은 불필요한 편광 방향에 있는 빛을 흡수시켜 미광을 제거시켜줍니다. Corning Polarcor™ Glass Polarizers는 빛의 편광, 편광된 빛의 차단, 반사 감소, 이미지 콘트라스트 향상, 빛의 강도 조정 및 제어, 신호대잡음비(SNR) 향상 등에 사용됩니다. 이러한 폴라라이저는 통신, 의료, 방위 산업 분야에서 편광에 의존하는 optical isolator, optical modulator, 기타 편광 기반의 장비에 결합해서 사용하기 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.