제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. 532nm 0-45°, Nd:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

×
재고 번호 #88-529 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 232,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 232,000 개당
수량 6-25 KRW 205,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Ground
Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
6.00 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.9
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 532nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Angle of Incidence (°):
0-45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors는 요건이 까다로운 Nd:YAG 레이저 용도를 충족하기 위해 높은 반사율, 우수한 표면 품질도, 정밀 표면 평탄도가 결합된 제품입니다. 각각의 코팅 디자인은 연속파 및 펄스 레이저 시스템과의 호환성을 위해 높은 laser damage threshold를 갖도록 철저한 테스트를 거칩니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 레이저 미러는 열적 안정성이 뛰어나며 원형, 정사각형, 사각형으로 제공됩니다. TECHSPEC Nd:YAG Laser Line Mirrors는 대형 레이저 시스템과 사용하거나 실험실용으로도 안성맞춤입니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 및 멀티 라인 Nd:YAG 미러 코팅을 이용할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 파장, 크기, 다양한 AOI 버전은 당사로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;