TECHSPEC® Lateral Displacement Beamsplitters는 일정한 거리에서 입사빔을 두 개의 평행빔으로 출력하는 데 사용됩니다. 이 빔스플리터는 λ/8 right angle prism에 정밀 rhomboid prism이 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 또한 정밀 허용 오차로 설계되어 출사빔이 2 arcmin 이내로 평행성을 갖도록 합니다. 입사 및 출사면에는 효율성 향상을 위해 다층의 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 코팅은 편광 및 비편광으로 이용이 가능합니다.
제품자료
Size (A)
10mm
20mm
Beam Separation
10mm
20mm
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®