제품이 장바구니에 추가됨

10 LED, Red Adjustable LED Bar Light (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #34-878-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,051,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,051,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
EFFI-FLEX-10-625
Number of LEDs:
10.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
235.0 x 51.0 x 49.0

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength:
625 nm

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
M12, 5 pins
Input Voltage (V):
24V DC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

Mount:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50
Environmental Rating:
IP40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
  • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
  • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

Adjustable LED Bar Lights는 빛의 방출 각도를 사용자가 수정할 수 있도록 해주는 유연성을 제공합니다. 조명의 방출 각도를 다른 각도로 변경하려면, lens array의 높이를 지정된 3가지 높이 중 하나로 옮기고, 제자리에 고정되어 있는 LED 윈도우를 나사로 간단히 제거하면 됩니다. Adjustable LED Bar Lights는 투명, 반불투명, 유백색의 3가지 교체형 윈도우를 포함합니다. 투명한 윈도우 아래에 옵션인 polarizer나 line scan 액세서리를 두면 빛 번짐을 없애거나 선형의 빛을 만들 수 있습니다. 사용자는 유연하면서도 간편하게 bar light를 개조할 수 있기 때문에 이 제품은 다양한 유형의 어플리케이션에 이상적으로 사용될 수 있습니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

3D-Printable Mount Files

바/라인 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;