제품이 장바구니에 추가됨

0.64 NA 4.03mm FL Molded Aspheric Lens, 1050-1600nm AR 코팅

Lightpath® 상세 정보 보기

Precision Molded Aspheric Lenses

×
재고 번호 #87-163 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 123,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 123,300 개당
수량 11-49 KRW 110,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Window:
Thickness: 1.20 (t) (mm)
Material: BK7
Lightpath Lens Code:
354340
Type:
Aspheric Lens
Typical Applications:
Collimate or Focus Laser Light

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.33 ±0.020
Clear Aperture CA (mm):
5.1
Edge Thickness ET (mm):
1.48
Center Thickness CT (mm):
3.10 ±0.03
Bevel:
Protective as needed
Distance from Window to Lens (D) (mm):
1.483

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.03 @ 685nm
Numerical Aperture NA:
0.64
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
685
Coating:
BBAR (1050-1600nm)
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
Surface Quality:
40-20
f/#:
0.78
Abbe Number (vd):
60.88
Index of Refraction (nd):
1.586
Wavelength Range (nm):
1050 - 1600
Working Distance (mm):
2.68
Conjugate Distance:
Infinite
Focal Length Specification Wavelength (nm):
685.00
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.08

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.6

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
≤200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 구면 수차 제거
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
  • 광범위한 개구수(NA)

LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 각종 레이저 용도에서 구면 수차를 제거하고 초점 및 시준 정밀도를 개선하는 데 사용됩니다. NA가 낮은 비구면 렌즈는 빔 형상을 유지하도록 설계된 반면, NA가 높은 비구면 렌즈는 가용 빛을 전부 다 모아 장거리에서도 빛의 출력을 유지하도록 설계되었습니다. LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 조준 시스템, 바코드 스캐너, 레이저 다이오드와 광섬유 결합, 광데이터 저장, 바이오메디컬 등과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;