제품이 장바구니에 추가됨

0 - 4 OD, ISO-21550 Dynamic Range Film

×
재고 번호 #58-942 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 304,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 304,500 개당
수량 5+ KRW 290,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
75.00
Pattern Size (mm):
~28 x 19
Width (mm):
35.00
Patch Size (mm):
4.5 x 4.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmissive Photo Paper
Optical Density OD (Average):
0 - 4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Transmission Scanner와 Imaging System의 OD 범위를 결정하는데 사용됨

다이나믹 범위의 35mm 필름은 투과 스캐너나 다른 투과 이미지 시스템의 광학 농도 (OD)를 결정하는데 사용 가능합니다. 구멍난 35mm 필름 부분에 회색 눈금 patch가 있습니다.

제품자료

 
Patch # #58-942 0-4 Visual Weighted OD
1 0.107
2 0.107
3 0.125
4 0.217
5 0.426
6 0.718
7 1.050
8 1.418
9 1.869
10 2.312
11 2.496
12 2.672
13 2.922
14 3.160
15 3.262
16 3.307
17 3.422
18 3.540
19 3.641
20 3.690
21 3.759
22 3.842
23 3.900
24 4.028
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;