신제품
Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
- Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
- UV 용융 실리카 기판
재고정리
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
- 광대역 파장 대역에서 99%가 넘는 평균 반사율
- 20-10 표면 품질도 및 0 - 45° 입사각
- TECHSPEC® Laser 및 Metallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
재고정리
Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
- 견고한 용융 실리카 소재로 제조되어 낮은 열팽창 계수 제공
- 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅
- TECHSPEC® Laser 및 Broadband Dielectric Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Knife-Edge Pickoff Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 서로 근접해서 전파하는 두 개의 빔을 분리하도록 설계됨
- 45°Bevel (비스듬한 면)
- 최대 Knife-Edge까지 이르는 코팅 구경
- 강화 알루미늄, 보호용 골드 및 실버 코팅 옵션
Extended Hot Mirrors
- 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
- 최대 230°C의 작동 온도
- 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color
High Performance Hot Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 400 - 690nm 파장 대역에서 투과율 높음
- 750 - 1125nm 파장 대역에서 반사율 높음
- 열 축적 최소화에 적합
High Performance Cold Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 400 - 690nm 범위에서 95% 이상의 반사율
- 700 - 1150nm 범위에서의 투과율 90% 이상
- 0° 또는 45° 입사각에 최적화됨
Convex Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 정밀 가공된 표면
- λ/2의 표면 정확도
- 다양한 코팅 옵션 제공
Convex Spherical Mirrors
- 다양한 지름 및 Focal Lengths 이용 가능
- Enhanced Aluminum 및 Protected Gold 코팅
- 이미징 시스템용으로 아주 적합
45° Rod Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 코팅 및 비코팅 버전 보유
- 90°로 빛을 반사하기 위한 코팅 버전 사용
- 이미지 경로를 구부리려면 비코팅 버전 사용
Cone Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 360° 용도에 적합함
- 다양한 직경으로 가능
- 보호용 알루미늄 코팅
Right Angle Prism Mirrors (Leg Coated)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
- 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
- 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
재고정리
Schwarz Mirrors
Schwarz Mirrors
- 정밀 공학 설계된 고흡수 용융 실리카 기판
- VIS 스펙트럼에서 7.0이 넘는 광밀도(OD)
- 98%가 넘는 VIS 반사율로 잔류 투과 부재
- 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2가 넘는 손상 임계치
- 0 - 45° 범위의 AOI에서 모든 편광 상태를 위해 설계됨
Optotune Fine Steering Mirrors
- mrad의 빔 조향, µrad의 해상도
- 저출력 및 고출력 레이저용 금속/유전체 코팅 적용
- 레이저 워블링(Wobbling) 용도에 적합
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors (Leg Coated)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
- 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
- 그 외 Right Angle Prism 및 90° Specialty Mirror 옵션 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®