신제품
Ultrafast-Enhanced Silver Coated Silicon Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Ultrafast-Enhanced Silver Coated Silicon Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 열 관리가 까다로운 극초단 셋업에 적합한 실리콘 기판
- Ti:Sapphire 및 Yb 기반 극초단 레이저 시스템에 최적화
- 저분산 특성이 중요한 극초단 펄스 반사 전용 설계
- 대상 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 30fs2 미만
신제품
Silicon Laser Mirror Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Silicon Laser Mirror Substrates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 열 관리가 까다로운 극초단 셋업에 적합한 실리콘 기판
- 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 40-20
- 코팅 유연성 및 시스템 통합을 위한 표준 직경으로 제공
신제품
ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses
ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 회절 한계 성능
- 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
Infrared (IR) Longpass Filters
- 실리콘 또는 게르마늄 기반 위에 코팅 처리됨
- Broad Spectral Region을 분리하는데 적합
- 내구성, 첫 째면 코팅
Silicon (Si) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
Silicon Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 회절 한계 성능
- 저분산 특성을 갖고 밀도가 낮음
- 부품이 가벼워야 하는 적외선(IR) 어플리케이션에 적합
- 1650 - 3000nm 파장 대역에 대한 BBAR 코팅 및 3000 - 5000nm 파장 대역에 대한 중적외선(MWIR) 무반사(AR) 코팅 가능
Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1.2 - 7μm의 파장 범위
- 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
- 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
- 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능
Infrared (IR) Shortpass Filters
- 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
- 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
- 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장
재고정리
ISP Optics Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
ISP Optics Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
- MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C에서 요구되는 까다로운 내마모성 기준 준수
- 3 – 5µm 파장 대역에서 투과율 높음
- 극한의 환경에 적합
- Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Window 보유
재고정리
ISP Optics Silicon (Si) Windows
ISP Optics Silicon (Si) Windows
- 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
- 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
재고정리
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
- 개구수(NA) 값이 높음
- 광섬유 및 LED 결합에 적합
- 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
재고정리
ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses
ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses
- 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
- 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
- 초점 거리: 25.4 - 500mm
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®