제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Sapphire Optics

Sapphire 광학 부품은 반도체, FTIR spectroscopy, FLIR 이미징을 포함한 높은 내구성이나 넓은 스펙트럼 범위를 요구하는 용도에 다양하게 사용됩니다. 두번째로 강한 결정체인 Sapphire는 표면의 견고함, 높은 열전도성, 높은 유전상수, 화학적으로 산이나 알칼리에 강한 내성을 포함한 다양한 특성 때문에 극한 환경에서 사용하는 데 이상적인 소재입니다. 기존의 다양한 광학 물질들과 비교했을 때, Sapphire 광학 부품은 0.15 – 5.5μm 투과 영역에 적합한 더욱 얇아진 디자인을 제공하며, 자외선에서부터 MWIR 영역까지 최고의 성능을 보입니다.

Edmund Optics에서는 볼렌즈, 구면렌즈, 윈도우 등을 포함하여 다양한 분야에서의 Sapphire 광학 부품을 제공합니다. Sapphire Ball Lens는 높은 굴절률을 특징으로 하며, fiber의 output과 렌즈 사이의 거리를 줄여주는 데 이상적입니다. Sapphire Half Ball Lens는 mounting을 단순화하거나 시스템을 통합하는 데 사용 가능합니다. 또한, Ruby-doped Sapphire Ball Lens는 다루기가 편리합니다.

신제품 Sapphire Windows Sapphire Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
  • UV - Mid IR 범위의 파장 투과
  • 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
  • 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션
신제품 Single-Side AR-Coated Sapphire Windows Single-Side AR-Coated Sapphire Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 무반사(AR) 코팅의 높은 투과율과 사파이어의 견고함을 결합
  • 높은 환경적 내성이 필요한 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 표면이 강도 높은 세척과 마모를 견딜 수 있음
Infrared (IR) Bandpass Filters Infrared (IR) Bandpass Filters
  • 기체 분석 용도에 적합
  • 중심 파장: 2.7 - 12.4μm
  • 1개의 기판으로 구성된 간섭 필터
High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows
  • MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
  • 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
  • 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
  • Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능
Sapphire and Ruby Ball Lenses Sapphire and Ruby Ball Lenses
Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses
Sapphire Windows with Through Holes Sapphire Windows with Through Holes
  • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
  • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
  • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율
Machine Vision Mounted Sapphire Windows Machine Vision Mounted Sapphire Windows
  • 머신 비전 분야에 적합한 보호용 윈도우
  • 최상의 표면 경도와 화학적 내성을 갖춘 윈도우
  • M25.5부터 M62.0에 이르는 필터 스레드 보유
Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
  • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
  • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
Sapphire Aspheric Lenses Sapphire Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 내구성이 뛰어난 사파이어 기판으로 소재 가공 및 첨단 제조 기술에 적합
  • 비코팅 및 1064nm 레이저 라인 V-코팅 버전 제공
  • 1064nm에서 회절 한계 성능 발휘
재고정리 ISP Optics Sapphire Windows ISP Optics Sapphire Windows
  • 내식성 및 열 안정성 높음
  • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
  • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;