제품이 장바구니에 추가됨

UltraFast Innovations (UFI)

World-Class, High-Precision Laser Optics

UltraFast Innovations GmbH (UFI) is a premium manufacturer of high-performance laser optics, including dispersive ultrafast mirrors, chirped mirror pairs, low-loss high laser-induced damage threshold (LIDT) mirrors, and UV optics. They are a spin-off from the Ludwig-Maximilians-Universität München and the Max Planck Institute of Quantum Optics. UFI’s coating capabilities cover wavelengths ranging from soft X-rays (XUV) to the infrared (IR). UFI’s proprietary coating technology can achieve challenging specifications for demanding laser applications such as ultrafast pulse compression, low-loss high-LIDT mirrors, multi-band broadband beamsplitters, and UV optics. UFI’s unique dispersive technology allows the generation of the shortest laser pulses available on the market. Edmund Optics® (EO) provides UFI products in-stock and ready to ship, and our global network also provides access to customized UFI products tailored for your application. Expert consulting is available to guide you through highly-challenging laser optics problems.

45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors 45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors
  • 높은 반사율과 음의 Group Delay Dispersion (GDD)
  • 45° 입사각에서의 분산 보정 및 빔 압축에 적합
  • Ti:sapphire 등의 Femtosecond Laser를 위한 디자인
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs
  • 처프 펄스 증폭 시스템 및 초대역 레이저 발진기에 안성맞춤
  • 초광대역 디자인으로 분산 보정 지원
  • 600 - 950nm 또는 650 - 1350nm 대역에서 수치가 낮은 -60fs2의 네거티브 GDD 및 99%가 넘는 고반사율 제공
800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 780 - 830nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • 5° AOI에서 -1300fs2의 Group Delay Dispersion
  • Ti:sapphire Ultrafast Laser의 펄스 압축 용도에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 7° AOI에서 최대 -1000 fs2의 Highly Negative GDD
  • 60nm 밴드폭에 걸쳐 99.8%가 넘는 최소 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 분산 보정에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 5° AOI에서 -200 fs2의 Negative GDD
  • 950 - 1120nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 펄스 압축용으로 설계
  • 광대역 초고속 처프(Chirped) 코팅
2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 2000 - 2200nm 구간에서 99.9%가 넘는 반사율
  • 5° AOI에서 -1000fs2의 GDD
  • 툴륨 및 홀뮴 레이저의 펄스를 100fs 미만으로 압축하는 데 적합
  • 극초단 초고속 처프 코팅(Chirped Coating)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors
  • 1030nm 및 1064nm에서 99.99%가 넘는 반사율
  • 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 임계치
  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 펄스를 위한 범용 설계
  • 맞춤 제작 옵션은 최대 200mm 직경까지 적용 가능
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors
  • -145 fs2의 음수 GDD
  • 255 - 277nm 사이에서 5°의 입사각(AOI)
  • UV 극초단 레이저 빔의 펄스 압축 및 분산 보정 용도에 적합
  • UV 음의 분산을 위한 독특한 설계 방식의 극초단 코팅
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing
  • 열렌즈 효과를 감소시키는 극초단 고분산 코팅
  • 5° AOI에서 최대 -1000 fs2의 높은 수치를 갖는 음수 GDD
  • 50nm 대역폭에서 99.5%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
  • 고출력 극초단 레이저 펄스 생성에 적합
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 5° AOI에서 500 fs2의 양수 GDD
  • 99.9%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
  • 2800 – 3600nm를 커버하는 광대역 중파적외선(Mid-IR) 코팅 디자인
  • 중파적외선 모드 잠금 레이저에 적합
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors
  • 7° AOI에서 최대 -2500fs3의 높은 음수치를 갖는 3차수 분산(TOD)
  • 추가 GDD를 유도하지 않고도 3차수 분산(TOD)을 보정하는 데 적합
  • 0fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
  • II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings 또한 이용 가능
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021

VladimirPervak

Dr. Vladimir Pervak

Head of Optical Coatings, UFI

Ultrafast Optics and Expert Consulting from Edmund Optics®

Start a conversation with our experts today!
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요