에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Type
    Size of Compatible Optics (mm)
    Diameter of Compatible Optics (mm)
    Thickness of Compatible Optics (mm)
    Type of Optics

    Tube System

    Tube System은 광학 부품을 장착할 때 가장 유용하게 사용할 수 있는 시스템 중 하나입니다. 이러한 시스템은 독립적인 서브어셈블리부터 개념 증명을 위한 프로토타이핑에 이르는 다양한 설계 및 제작에 활용됩니다. 또한 조립과 정렬이 용이하기 때문에 설계 시 유연한 디자인을 적용할 수 있습니다. Tube System을 이용하면 어떠한 어플리케이션 요건에도 응용할 수 있는 완전 맞춤식 모듈형 시스템을 구축할 수 있습니다.

    에드몬드 옵틱스는 Multi-Element Tube System 및 ID Tube System 등의 매우 다양한 Tube System 제품을 취급합니다. 산업용 표준 규격의 thread를 가지고 있고 견고함이 뛰어난 C-Mount, S-Mount, T-Mount 튜브 및 부품 또한 이용할 수 있습니다. 이외에도 모든 시스템과 수월하게 결합할 수 있도록 각종 부속품, 광학 마운트, 스페이서, 어댑터, 익스텐션 튜브 등이 제공됩니다.

    Lens Tubes | 전체 보기

    Multi-Element Tube System | 전체 보기

    C-Mount Component | 전체 보기

    S-Mount Component | 전체 보기

    T-Mount Component | 전체 보기