제품이 장바구니에 추가됨
신제품 Effilux SWIR LED Illuminators Effilux SWIR LED Illuminators
  • 옵션: 바 라이트, 링 라이트, 백라이트
  • 다양한 SWIR 스펙트럼 지원
  • 높은 광도, 균일한 조도
  • 조명 각도 조절 가능
신제품 ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights
  • 최대 3140kLux의 조도
  • 길이 옵션: 100mm, 300mm, 600mm
  • 화이트, 레드, 다중분광, SWIR 조명 옵션 제공
CCS SWIR In-Line Spot Lights CCS SWIR In-Line Spot Lights
  • 1050 - 1650nm의 일반 SWIR 스펙트럼 사용
  • 높은 광도와 균일도
  • 텔레센트릭 렌즈와 함께 사용하기에 적합
신제품 Effilux SWIR LED Bar Lights Effilux SWIR LED Bar Lights
  • Full Range of SWIR Wavelengths Available
  • High Intensity and Uniform Lighting
  • Adjustable Illumination Angles
신제품 Effilux SWIR LED Backlights Effilux SWIR LED Backlights
  • Full Range of SWIR Wavelengths Available
  • High Intensity and Uniform Lighting
  • Feature >80% Homogeneity at Design Wavelength
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;