제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Silicon Optics

Silicon 광학 부품은 NIR 이미징 또는 IR spectroscopy를 포함한 1.2 - 7μm 파장대의 적외선 영역에서 다양하게 사용됩니다. Silicon의 낮은 밀도(2.329 g/cm3)는 무게에 민감한 작업을 하는 경우 적합합니다. Silicon은 Knoop 경도가 1150이기 때문에, Silicon 광학 부품은 동급의 Germanium 광학 부품보다 더욱 단단하여 잘 부러지지 않으므로 이에 대한 대체품이 될 수 있습니다.

Edmund Optics에서는 광학 렌즈, 광학 필터, 윈도우를 포함한 다양한 종류의 Silicon 광학 부품들을 보유하고 있습니다. Silicon 광학 렌즈는 단색광을 사용하여 평행빔을 만들거나 초점을 맞추는 용도에 이상적입니다. 이 렌즈들은 어플케이션의 갖가지 요구사항에 따른 다양한 사이즈와 초점거리에 맞게 사용이 가능합니다. 아울러 Silicon Lens kits도 이용이 가능합니다. FTIR spectroscopy와 같은 IR 용도로 결합된 Silicon 광학 필터는 특정 IR 파장대를 투과하거나 차단하는 데 사용됩니다. Silicon window는 비코팅 제품 또는 3 - 5μm AntiReflection 코팅이 된 제품으로 사용하실 수 있습니다.

High Contrast IR Wire Grid Polarizers High Contrast IR Wire Grid Polarizers
  • 우수한 투과성을 위한 AR 코팅 처리
  • 높은 내열 성능과 낮은 열 팽창
  • 성능 저하 없는 넓은 입사각
Infrared (IR) Longpass Filters Infrared (IR) Longpass Filters
  • 실리콘 또는 게르마늄 기반 위에 코팅 처리됨
  • Broad Spectral Region을 분리하는데 적합
  • 내구성, 첫 째면 코팅
Silicon (Si) Windows Silicon (Si) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
Silicon Aspheric Lenses Silicon Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능
  • 저분산 특성을 갖고 밀도가 낮음
  • 부품이 가벼워야 하는 적외선(IR) 어플리케이션에 적합
  • 1650 - 3000nm 파장 대역에 대한 BBAR 코팅 및 3000 - 5000nm 파장 대역에 대한 중적외선(MWIR) 무반사(AR) 코팅 가능
Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.2 - 7μm의 파장 범위
  • 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
  • 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
  • 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능
Silicon Substrate Gold Mirrors Silicon Substrate Gold Mirrors
  • 우수한 열적 안정성
  • 무게에 민감한 용도에 적합
  • 글래스 기판 미러에 비해 내구성 향상
Infrared (IR) Shortpass Filters Infrared (IR) Shortpass Filters
  • 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
  • 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
  • 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장
재고정리 ISP Optics Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows ISP Optics Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
Infrared (IR) Bandpass Filters Infrared (IR) Bandpass Filters
  • 기체 분석 용도에 적합
  • 중심 파장: 2.7 - 12.4μm
  • 1개의 기판으로 구성된 간섭 필터
재고정리 ISP Optics Silicon (Si) Windows ISP Optics Silicon (Si) Windows
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
재고정리 ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
신제품 ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 회절 한계 성능
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
재고정리 ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
  • 초점 거리: 25.4 - 500mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요