제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Laser Line Windows

Laser Line Window는 서로 다른 환경을 구분하기 위한 레이저 용도에 사용됩니다. Laser Window는 유해한 레이저 빔을 편향시켜 작업 영역이나 민감한 부품을 보호하는 데 적합합니다. Laser Line Window는 substrate, 코팅 또는 두 가지의 조합을 통해 특정 파장 또는 특정 범위의 파장을 투과시킵니다. Laser Line Window는 원하는 파장만 투과시킴으로서 레이저 투과를 최적화하는 데 사용할 수도 있습니다.

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Thin 1mm Design for Space and Weight Constrained Applications
  • Uncoated First Surface Provides Fresnel Reflection
  • AR Coated Second Surface Provides High Transmission
  • High Laser Damage Threshold to Prevent Laser Ablation
λ/4 N-BK7 Laser Line Windows λ/4 N-BK7 Laser Line Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 디자인된 파장에서 0.25%보다 낮은 반사
  • HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 코팅 처리 가능
  • 정밀한 N-BK7 기반
  • 비 코팅 처리 또는 MgF2 코팅VIS 0° 코팅 처리 가능
Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532 및 1064nm의 이중 대역 무반사(AR) 코팅
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 표면 평탄도
  • Nd:YAG 레이저 시스템에 적합
  • 비코팅 레이저 윈도우 기판 보유
TECHSPEC® IBS Laser Line Windows TECHSPEC® IBS Laser Line Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 흡수 및 산란을 최소화하는 IBS 코팅 처리
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 0.1% 미만의 반사율
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계치 보장
Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
  • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
  • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
λ/10 Laser Line Coated Windows λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 표면 품질: 10-5
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
  • 직경 옵션: 12.5 - 50.8mm
  • Uncoated Substrate 보유
λ/20 High Power Laser Line Windows λ/20 High Power Laser Line Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 낮은 자가형광
  • 1064nm, 10ns에서 최대 10 J/cm2의 손상 임계치
Laser Debris Shields Laser Debris Shields
  • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
  • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
  • 비코팅 및 레이저 라인 코팅 옵션 이용 가능
Ultrafast Thin Windows Ultrafast Thin Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1mm의 두께로 GDD 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
  • ±30fs2의 코팅 GDD
  • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
재고정리 λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 반사율이 0.1% 미만인 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 및 Yb:YAG 파장 옵션
  • 일반 레이저 시스템의 손실 3% 감소(10개의 투과형 광학 부품으로 구성된 0.25% 특정 시스템과 비교 시)
  • 투과율이 증가하여 후방 반사, 고스트 이미지, 미광 감소
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
신제품 Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅되지 않은 첫 번째 표면은 프레넬 반사 제공
  • 한쪽 표면에 Laser Damage Threshold가 높은 코팅 처리
  • 10-5의 표면 품질도
신제품 Uncoated Laser Window Substrates Uncoated Laser Window Substrates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 표면 평탄도: λ/10, 최대 표면 품질: 10-5
  • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
  • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • 레이저 라인 코팅 버전 제공
  • Mirror Substrate 보유
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요