제품이 장바구니에 추가됨

Color and Grey Level Test Target은 이미징 시스템의 color나 grayscale 성능의 레벨을 측정하는 데 사용됩니다. Color and Grey Level Test Target은 타깃과 시스템의 이미지를 비교함으로써 이미징 시스템의 명암비를 측정할 수 있는 다양한 색 또는 grayscale 패턴으로 구성되어 있습니다. Color and Grey Level Test Target은 이미징 시스템의 grey 레벨 또는 color 성능을 측정하는 편리하고 간편한 방법을 제공합니다.

Color Checkers Color Checkers
  • 트루 컬러(true color) 밸런스 테스트
  • 천연색(natural color), 유채색(chromatic color), 원색(primary color), 흑백(gray scale) 등
  • 과학적인 설계가 적용된 최대 30개의 패치
Color Scanner Test Target Color Scanner Test Target
  • Color Flatbed Scanner 분석에 적합
신제품 NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides
  • 24개의 교정 컬러 패치
  • 150 - 4150µm의 패치 직경
  • Oil Immersion Objective와 호환
재고정리 EIA Grayscale Pattern Slide EIA Grayscale Pattern Slide
  • 비디오 교정
  • 영구적인 농도 표준
  • 다양한 범위의 카메라 평가와 비교
ISO-14524 Reflective Camera Contrast Chart ISO-14524 Reflective Camera Contrast Chart
  • 카메라의 다이나믹 범위 결정
  • 12개의 회색 레벨 patch
ISO-21550 Dynamic Range Film ISO-21550 Dynamic Range Film
  • Transmission Scanner와 Imaging System의 OD 범위를 결정하는데 사용됨
Large Grayscale Target Large Grayscale Target
  • 15가지 밀도 단계
  • 로그 그레이스케일
Reflective Scanner Test Target Reflective Scanner Test Target
  • Complies with the ISO 16067-1 Standard
  • Designed to Test Digital Scanning Systems
Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets
  • UV-VIS-NIR 파장 범위(350 – 1600nm)에서 공칭 반사율이 99%에 이르는 확산 반사
  • 견고하고 안정적이며 세척 가능
  • NIST Traceable Calibration Certificate 및 250 – 2500nm에 대한 데이터 포함
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요