제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Color and Absorptive Filters

Color and Absorptive Filter는 longpass, bandpass 및 neutral density 옵션을 이용할 수 있습니다. Color and Absorptive Filter는 환경 디스플레이 또는 기타 머신 비전 및 산업 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 필터는 박막 코팅으로 간섭 효과를 이용하기보다는 소재가 가지고 있는 고유의 흡수 또는 투과 특성을 활용합니다. 소재의 두께를 제어하면 넓은 대역폭에 걸친 정교한 필터링이 가능해집니다. 에드몬드 옵틱스의 Color and Absorptive Filter는 유리, 플라스틱 또는 필름 기판으로 제작됩니다. 글래스 필터는 내구성이 뛰어나며 플라스틱 또는 필름 필터는 비용이 저렴하기 때문에 고가의 제품을 대체하기 적합합니다.

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)
  • VIS 0°, NIR I, NIR II 코팅 옵션
  • 12.5, 25, 50mm 직경의 크기
  • 비코팅 HOYA 또는 SCHOTT ND Filters 또한 이용 가능

신제품 Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters
SCHOTT Colored Glass Longpass Filters SCHOTT Colored Glass Longpass Filters
  • 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
  • UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
  • 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈
SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters
  • 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입
  • 1mm, 2mm, 3mm 두께의 표준 원형/정사각형 제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 파장 대역
Colored Glass Replacement Longpass Filters Colored Glass Replacement Longpass Filters
  • 유전체 코팅 처리된 롱패스 필터
  • 일반적으로 90%가 넘는 반사율과 OD5가 넘는 차단율
  • 환경적으로 100% 안전한 RoHS 규격 준수 소재로 제조
  • 320 - 1000nm의 Cut-On 파장
SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters
  • NIR에서의 높은 흡수
  • 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
  • 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈
SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters
  • Schott KG 컬러 클라스
  • 적외선 복사열 흡수
  • 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈
Hoya Colored Glass Bandpass Filters Hoya Colored Glass Bandpass Filters
  • UV, VIS, IR 스펙트럼 범위
  • 원형 및 정사각형 크기로 제공
Longpass Glass Color Filters Longpass Glass Color Filters
  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공
신제품 C-Mount Longpass Glass Color Filters C-Mount Longpass Glass Color Filters
  • 레이저로 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착
  • 광학 시스템과의 결합 간소화
  • Schott 또는 HOYA 컬러 글래스 필터로 제공
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능
Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Top Seller
  • 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
  • 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
  • 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
  • 광학 시스템과의 통합을 간소화함
  • 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Additive and Subtractive Dichroic Color Filters Additive and Subtractive Dichroic Color Filters
  • 채도가 높은 다이크로익 타입
  • 다양한 크기와 세트
  • 정밀 글래스 기판
45° Reflective Dichroic Color Filters 45° Reflective Dichroic Color Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stated Color는 반사하고 다른 가시광 파장은 투과
  • 색 분리 용도에 적합
  • 정밀한 N-BK7 기반
Fluorescent Glass Filters Fluorescent Glass Filters
  • 자외선에 의한 여기 반응
  • 다양한 형광 색상
  • 감도가 높고 우수한 내구성
재고정리 Ultra-Thin Longpass Filters Ultra-Thin Longpass Filters
  • 초박막 구조의 유연한 기판
  • 뚜렷한 Cut-On 파장 디자인
  • 압출 가공된 박막, 스크래치에 강함
재고정리 Ultra-Thin Shortpass Filters Ultra-Thin Shortpass Filters
  • 곡면에 딱 맞는 유연한 디자인
  • 스크래치가 잘 생기지 않는 초박막 폴리머 구조
  • 80%가 넘는 평균 투과율
Optical Cast Plastic Color Filters Optical Cast Plastic Color Filters
  • 가능한 투명 플라스틱중 최고의 투과율과 제일 낮은 흐릿함
  • 다른 비슷한 플라스틱보다 최소 25-50배의 마모 내성
  • 모든 종류의 화학 및 요매제에 내성 (아세톤, 산, 알카리 &알코홀)
  • 훌륭한 열 내성
  • 용접이나 그라인딩중에 생기는 뜨거운 불꽃에 내성
  • 설치 시 간편하게 고속 카바이드로 뚫음
Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters
Top Seller
  • 가벼운 플라스틱
  • 열과 화학에 강한 내성
Kodak Wratten Filters Kodak Wratten Filters
  • 75mm x 75 mm x 0.1mm 규격
  • VR 및 IR 필터로 제공
  • IR 필터는 400 - 700nm 구간에서 비투과
Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters
  • 대형 크기로 이용 가능
  • 원하는 크기로 손쉽게 커팅 가능
  • Kodak Filter No. 96
C-Mounted Filters C-Mounted Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Hot 과 Cold미러 옵션 가능
  • 4개의 Female C-Mount Threaded 구멍
Filter Booklets Filter Booklets
  • 200개가 넘는 컬러필터
  • 나아진 열과 색흡수력
  • 두개의 사이즈 가능
  • 원형 필요성에 이상
Mounted Color Filters Mounted Color Filters
  • 나아진 대비
  • 스팩트럼 범위/색을 격리 시킴
  • 정밀한 유리 기반
Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters
  • VIS는 투과, IR은 차단
  • 설계 파장에서 뚜렷한 Cutoff 및 높은 흡수율
  • 12.5, 25, 50mm 직경으로 제공
재고정리 Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters
  • 근적외선광을 가시광으로 변환
  • 1064nm 방출 파장에서 30mW/mm2의 최소 민감도
  • 고출력용 Laser Detection Cards의 우수한 대안품
  • 자외선을 가시광으로 변환하는 Fluorescent Glass Filters 또한 이용 가능
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters
  • 아주 얇은 300µm 구조
  • OD 4.0 이상의 차단율, 85% 이상의 평균 투과율
  • 가벼운 무게 및 스크래치 방지 처리
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters
  • 아주 얇은 300µm 구조
  • OD 4.0 이상의 차단율, 85% 이상의 평균 투과율
  • 가벼운 무게 및 스크래치 방지 처리
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요