제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

X-Y Positioning Stage, 46mm SQ. English Top Plate

X-Y Positioning Stage, 46mm SQ. English Top Plate

×
재고 번호 #12-831 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 53,300 개당
수량 5+ KRW 47,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Top Plate for #12-832

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) 6-32 , (8) 2-56

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 소형 디자인이 적용된 제품으로서 적층을 통해 Rack & Pinion 두 가지 움직임을 제공함에 따라 X 및 Y 양축으로 이동이 가능합니다. English 또는 Metric top plate는 Rack & Pinion Drive Mechanism과 별도로 판매되는 부품입니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 다양한 benchtop translation 용도를 수용하기 위해 65mm Footprint stage와 호환되는 SQ 46mm, 125mm Footprint stage와 호환되는 SQ 125mm의 두 가지 크기로 제공됩니다. English top plate는 당사의 TECHSPEC® English Manual Translation Stages와 호환이 가능한 반면, Metric top plate는 당사의 TECHSPEC® Metric Manual Translation Stages와 호환이 가능합니다. Rack & Pinion Drive Mechanism은 범용 홀 패턴이 특징인 black anodized bottom plate를 기반으로 하여 별도의 adapter plate를 사용하지 않고도 English 및 Metric 표준 브레드보드에 바로 장착이 가능합니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 신속한 X-Y 포지셔닝 용도에 안성맞춤입니다. 

제품자료

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;