제품이 장바구니에 추가됨

Wide Angle λ/2 Waveplate, 25.4mm Dia. 1064nm

×
재고 번호 #29-816 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,088,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,088,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Polymer Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
17.8
Diameter (mm):
25.40
Dimensional Tolerance (mm):
+/- 0.13

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
±30
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Reflection (%):
0.5
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
60-40
Transmitted Wavefront, RMS:
≤ λ/2 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
≤ λ/250 @ 0 deg AOI, λ/100 at 30 deg
Beam Deviation (arcmin):
≤ 1 arcmin

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.35

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 λ/250의 지연 공차, 최대 30°의 입사각
  • 제로 오더에 근접한 적층 폴리머 구조
  • 넓은 수광각이 요구되는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 0°가 아닌 입사각에서 최소한의 지연 공차를 가지면서 최대 30°의 입사각을 이루는 빛에 반응하도록 설계되었습니다. 제품에 맞는 파장 대역은 532nm, 633nm, 1064nm, 1550nm이 속한 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR)으로 λ/2와 λ/4의 위상 지연을 갖습니다. 중앙을 기준으로 1/4파장이 λ/250 이하, 1/2파장이 λ/100 이하의 지연 공차를 가지며 좁은 입사각이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 비마운트 타입으로 N-BK7 기판에 복굴절 폴리머를 적층하고 BBAR 코팅을 입혔습니다.

참고: 빠른 축상(fast axis)은 선으로 표시되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;